Danfoss logo
027L6512 - ICF 65-3-42S80

ICF 65-3-42S80, 80 mm, Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L6512

LRA HST staro [A]: 80, Površinski premaz: ZnCr04, Maks. delovni tlak [bar]: 52, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiICF accessories
EU RoHS izjeme6(a)6(b)
EU RoHS izjeme7.17.2
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Ime izdelkaValve station
Ime izdelka v dokumentu SCIPICF
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]80 mm
Maks. delovni tlak [bar]52.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]754 psig
MaterialSteel
Material DescriptionValve Station ICF 65-3-42S80
Modul 1Stop valve
Modul 3Control valve
Modul 4Stop valve
Možnost servisiranjaICF spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaControl Solution
OpremaCap
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Postavitev stranskih vratP1-P3
Postavitev vhodov za odtaljevanjeP2-P4
Karakteristika
Vrednost
Površinski premazZnCr04
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovVečfunkcijski ventili
Skupina tekočine1
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeC UL US LISTEDCEEACTÜVUA
Št. dokumenta SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Število stranskih vrat [kos]2 kos
Številovhodov za odtaljevanje [kos]2 kos
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-76 °F
Velikost priključka [in]3 in
Vrsta izdelkaICF 65-3-42S80
Vrsta kode ICFICF-65-3-80ASXXBG4SXXXXX2KXX
Vrsta modula 1SVA-S 65
Vrsta modula 3ICS 80
Vrsta modula 4SVA-S 65
Vrsta priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa70 Kilogram
Neto masa33.54 Kilogram
Volume17.6 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428917384
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm