Danfoss logo
 Valve station, ICF 50-4-47H32, 1½ in 027L50

ICF 50-4-47H50, 50 mm, Standard priključka: EN 10220

027L5086

LRA HST staro [A]: 50, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 52, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiICF accessories
EU RoHS izjeme6(a)6(b)
EU RoHS izjeme7.17.2
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Ime izdelkaValve station
Ime izdelka v dokumentu SCIPICF
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]50 mm
Maks. delovni tlak [bar]52.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]754 psig
MaterialSteel
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-47H50
Material priključkovSteel
Modul 1Stop valve
Modul 2FIA 50 filter
Modul 3Servo valve
Modul 4Stop valve
Možnost servisiranjaICF spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaControl Solution
OpremaCap/2 x Lifting hooks
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Postavitev stranskih vratP1-P3
Postavitev vhodov za odtaljevanjeP2-P4
Površinski premazZn (TLP)
Karakteristika
Vrednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovVečfunkcijski ventili
Skupina tekočine1
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeC UL US LISTEDCEEACTÜVUA
Št. dokumenta SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Standard priključkaEN 10220
Število stranskih vrat [kos]2 kos
Številovhodov za odtaljevanje [kos]2 kos
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-76 °F
Velikost priključka [in]2 in
Velikost priključka stranskih vrat [in]3/8 in
Velikost priključka za odtaljevanje33 X 1.5
Vrsta izdelkaICF 50-4-47H50
Vrsta kode ICFICF-50-4-50DSXF5H1SXXXXX2PXX
Vrsta modula 1SVA-S 50
Vrsta modula 2FIA 50-150P
Vrsta modula 3ICSH 50
Vrsta modula 4SVA-S 50
Vrsta priključkaButt weld
Vrsta priključka stranskih vratG
Vrsta priključka za odtaljevanjeM
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa38.5 Kilogram
Neto masa29 Kilogram
Volume207 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162144565
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm