Danfoss logo
 Valve station, ICF 50-4-47H32, 1½ in 027L50

ICF 50-4-47H50, 40 mm, Standard priključka: EN 10220

027L5075

LRA HST staro [A]: 40, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 52, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiICF accessories
EU RoHS izjeme6(a)6(b)
EU RoHS izjeme7.17.2
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Ime izdelkaValve station
Ime izdelka v dokumentu SCIPICF
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]40 mm
Maks. delovni tlak [bar]52.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]754 psig
MaterialSteel
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-47H50
Material priključkovSteel
Material quality (EF001257)Other
Modul 1Stop valve
Modul 2Filter Cover (no FIA Filter)
Modul 3Solenoid valve
Modul 4Stop valve
Možnost servisiranjaICF spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaControl Solution
OpremaCap/2 x Lifting hooks
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Postavitev stranskih vratP1-P3
Postavitev vhodov za odtaljevanjeP2-P4
Površinski premazZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovVečfunkcijski ventili
Skupina tekočine1
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeC UL US LISTEDCEEACTÜVUA
Št. dokumenta SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Standard priključkaEN 10220
Število stranskih vrat [kos]2 kos
Številovhodov za odtaljevanje [kos]2 kos
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-76 °F
Velikost priključka [in]1½ in
Velikost priključka stranskih vrat [in]3/8 in
Velikost priključka za odtaljevanje33 X 1.5
Vrsta izdelkaICF 50-4-47H50
Vrsta kode ICFICF-50-4-40DSXF5H1SXXXXX2PXX
Vrsta modula 1SVA-S 50
Vrsta modula 2FIA 50-150P
Vrsta modula 3ICSH 50 2
Vrsta modula 4SVA-S 50
Vrsta priključkaButt weld
Vrsta priključka stranskih vratG
Vrsta priključka za odtaljevanjeM
Vsebuje baterijeNo
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa39.75 Kilogram
Neto masa29 Kilogram
Volume213.6 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428534413
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm