Danfoss logo
027L5018 - ICF 50-4-43MB

ICF 50-4-43MB, 40 mm, Standard priključka: ASME B 16.11

027L5018

LRA HST staro [A]: 40, Površinski premaz: ZnCr04, Maks. delovni tlak [bar]: 52, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiICF accessories
EU RoHS izjeme6(a)6(b)
EU RoHS izjeme7.17.2
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Ime izdelkaValve station
Ime izdelka v dokumentu SCIPICF
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]40 mm
Maks. delovni tlak [bar]52.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]754 psig
MaterialSteel
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-43MB
Modul 1Stop valve
Modul 2Filter Cover (no FIA Filter)
Modul 3Control valve
Modul 4Stop valve
Možnost servisiranjaICF spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaControl Solution
OpremaCap
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Postavitev stranskih vratP1-P3
Postavitev vhodov za odtaljevanjeP2-P4
Karakteristika
Vrednost
Površinski premazZnCr04
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovVečfunkcijski ventili
Skupina tekočine1
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeC UL US LISTEDCEEACTÜVUA
Št. dokumenta SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Standard priključkaASME B 16.11
Število stranskih vrat [kos]2 kos
Številovhodov za odtaljevanje [kos]2 kos
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-76 °F
Velikost priključka [in]1 1/2 in
Vrsta izdelkaICF 50-4-43MB
Vrsta kode ICFICF-50-4-40SSXBXMBSXXXXX2LXX
Vrsta modula 1SVA-S 50
Vrsta modula 2ICFB 50
Vrsta modula 3ICM 50-B
Vrsta modula 4SVA-S 50
Vrsta priključkaSocket weld
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa39 Kilogram
Neto masa24.94 Kilogram
Volume213.6 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428917803
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm