Danfoss logo
Valve station ICF 20-6-17LD

ICF 20-6-17LF, NeoCharge, 20 mm, Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L4690

LRA HST staro [A]: 20, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 65, Temperaturni razpon [°C]: -45 - 50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiICF accessories
EU RoHS izjeme6(a)6(b)
EU RoHS izjeme7.17.2
Hladilna tekočinaR507AR717R744
Ime izdelkaValve station
Ime izdelka v dokumentu SCIPICF
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]20 mm
Maks. delovni tlak [bar]65.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]943 psig
MaterialSteel
Material DescriptionValve station ICF 20-6-17LF
Material priključkovSteel
Modul 1Stop valve
Modul 2Filter
Modul 3Solenoid valve
Modul 4Manual opening
Modul 5Electronic expansion valve
Modul 6Stop/check valve
Možnost servisiranjaICF spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaControl Solution
OpremaCap
Postavitev stranskih vratP2-P4-P5-P7-P9-P10
Površinski premazZn (TLP)
Karakteristika
Vrednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovVečfunkcijski ventili
Skupina tekočine1
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCETÜVUAUKCAUL
Št. dokumenta SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Število stranskih vrat [kos]6 kos
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]122 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-49 °F
Velikost priključka [in]3/4 in
Velikost priključka stranskih vrat [in]3/8 in
Vrsta izdelkaICF 20-6-17LF
Vrsta modula 1ICFS 20
Vrsta modula 2ICFF 20
Vrsta modula 3ICFE 20
Vrsta modula 4ICFO 20
Vrsta modula 5ICFL 20F
Vrsta modula 6ICFN 20
Vrsta priključkaButt weld
Vrsta priključka stranskih vratG
Vsebuje baterijeNo
ZnamkaNeoCharge

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa10.2 Kilogram
Neto masa9.8 Kilogram
Volume20.16 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255144137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm