Danfoss logo
ICF 15-4-18 - 027L4574

ICF 15-4-18, 20 mm, Standard priključka: ANSI B 16.11

027L4621

LRA HST staro [A]: 20, Površinski premaz: Zn 12TLP, Maks. delovni tlak [bar]: 52, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiICF accessories
EU RoHS izjeme6(a)6(b)
EU RoHS izjeme7.17.2
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Ime datoteke UL odobritveREFRIGERANT VALVE 53R0
Ime izdelkaValve station
Ime izdelka v dokumentu SCIPICF
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]20 mm
Maks. delovni tlak [bar]52.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]450 psig
MaterialSteel
Material DescriptionValve Station ICF 15-4-18
Modul 1Stop valve
Modul 2Filter
Modul 3Solenoid valve
Modul 4Stop/check valve
Možnost servisiranjaICF spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaControl Solution
OpremaCap
Oznaka ULYes
Postavitev stranskih vratP1-P2
Karakteristika
Vrednost
Površinski premazZn 12TLP
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovVečfunkcijski ventili
Skupina tekočine1
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeEACUAUL
Št. dokumenta SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Standard priključkaANSI B 16.11
Število stranskih vrat [kos]2 kos
Temperaturni razpon [°C] [Maks]120 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-76 °F
Velikost priključka [in]3/4 in
Vrsta izdelkaICF 15-4-18
Vrsta kode ICFICF-15-4-20SSYFYEXNXXXXX2IXX
Vrsta modula 1ICFS 15
Vrsta modula 2ICFF 15
Vrsta modula 3ICFE20
Vrsta modula 4ICFN20
Vrsta priključkaSocket weld
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa6.832 Kilogram
Neto masa0.007 Kilogram
Volume12.034 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428537070
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm