Danfoss logo
ICF 15-4-12 - 027L4522 - 027L4556 - 027L4573

ICF 15-4-12, 15 mm, Standard priključka: EN 10220

027L4573

LRA HST staro [A]: 15, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 52, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiICF accessories
EU RoHS izjeme6(a)6(b)
EU RoHS izjeme7.17.2
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Ime datoteke UL odobritveREFRIGERANT VALVE 53R0
Ime izdelkaValve station
Ime izdelka v dokumentu SCIPICF
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]15 mm
Maks. delovni tlak [bar]52.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]450 psig
MaterialSteel
Material DescriptionValve Station ICF 15-4-12
Material priključkovSteel
Modul 1Stop valve
Modul 2Filter
Modul 3Electronic expansion valve
Modul 4Stop valve
Možnost servisiranjaICF spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaControl Solution
OpremaCap
Oznaka ULYes
Postavitev stranskih vratP1-P2
Površinski premazZn (TLP)
Karakteristika
Vrednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovVečfunkcijski ventili
Skupina tekočine1
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeEACUAUL
Št. dokumenta SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Standard priključkaEN 10220
Število stranskih vrat [kos]2 kos
Temperaturni razpon [°C] [Maks]120 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-76 °F
Velikost priključka [in]1/2 in
Velikost priključka stranskih vrat [in]3/8 in
Vrsta izdelkaICF 15-4-12
Vrsta kode ICFICF-15-4-15DSYFYAXSXXXXX2CXX
Vrsta modula 1ICFS 15
Vrsta modula 2ICFF 15
Vrsta modula 3ICFA 20
Vrsta modula 4ICFS 20
Vrsta priključkaButt weld
Vrsta priključka stranskih vratG
Vsebuje baterijeNo
ZnamkaNeoCharge

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa6.822 Kilogram
Neto masa6 Kilogram
Volume12.034 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428936989
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm