Danfoss logo
ICF 25-4-42S10, 25 mm, Standard priključka: ASME B 16.11-product-details

ICF 25-4-42S10, 25 mm, Standard priključka: ASME B 16.11

027L4276

LRA HST staro [A]: 25, Površinski premaz: ZnCr04, Maks. delovni tlak [bar]: 65, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiICF accessories
EU RoHS izjeme6(a)6(b)
EU RoHS izjeme7.17.2
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Ime datoteke UL odobritveREFRIGERANT VALVE 53R0
Ime izdelkaValve station
Ime izdelka v dokumentu SCIPICF
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]25 mm
Maks. delovni tlak [bar]65.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]943 psig
MaterialSteel
Material DescriptionValve Station ICF 25-4-42S10
Modul 1Stop valve
Modul 2Filter
Modul 3Control valve
Modul 4Stop/check valve
Možnost servisiranjaICF spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaControl Solution
OpremaCap
Postavitev stranskih vratP2-P3-P5-P6
Površinski premazZnCr04
Karakteristika
Vrednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovVečfunkcijski ventili
Skupina tekočine1
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCEEACTÜVUAUL
Št. dokumenta SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Standard priključkaASME B 16.11
Število stranskih vrat [kos]4 kos
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-76 °F
Velikost priključka [in]1 in
Vrsta izdelkaICF 25-4-42S10
Vrsta kode ICFICF-25-4-25SSXFEG2NXXXXX4XXX
Vrsta modula 1ICFS 25
Vrsta modula 2ICFF 25E
Vrsta modula 3ICFG 25-15
Vrsta modula 4ICFN 25
Vrsta priključkaSocket weld
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa16.595 Kilogram
Neto masa15.661 Kilogram
Volume65.121 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255107484
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm