ICF 25-6-5MA33, 32 mm, Standard priključka: EN 10220
027L4239
LRA HST staro [A]: 32, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 65, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120
027L4239
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | ICF accessories |
| EU RoHS izjeme | 6(a)6(b) |
| EU RoHS izjeme | 7.17.2 |
| Hladilna tekočina | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Ime datoteke UL odobritve | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Ime izdelka | Valve station |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | ICF |
| Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
| Kategorija | II |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| LRA HST staro [A] | 32 mm |
| Maks. delovni tlak [bar] | 65.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 943 psig |
| Material | Steel |
| Material Description | Valve Station ICF 25-6-5MA33, 65 bar |
| Material priključkov | Steel |
| Modul 1 | Stop valve |
| Modul 2 | Filter |
| Modul 3 | Solenoid valve |
| Modul 4 | Blank top cover |
| Modul 5 | Motor valve |
| Modul 6 | Stop valve |
| Možnost servisiranja | ICF spare parts |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Control Solution |
| Oprema | Cap |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Postavitev stranskih vrat | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Površinski premaz | Zn (TLP) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Večfunkcijski ventili |
| Skupina tekočine | 1 |
| Smer | Straightway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CEEACTÜVUAUL |
| Št. dokumenta SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Standard priključka | EN 10220 |
| Število stranskih vrat [kos] | 6 kos |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 248 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -76 °F |
| Velikost priključka [in] | 1 1/4 in |
| Velikost priključka stranskih vrat [in] | 3/8 in |
| Vrsta izdelka | ICF 25-6-5MA33 |
| Vrsta kode ICF | ICF-25-6-32DSXFXEHBXM1SX65XX |
| Vrsta modula 1 | ICFS 25 |
| Vrsta modula 2 | ICFF 25 |
| Vrsta modula 3 | ICFE 25 |
| Vrsta modula 4 | ICFB 25 |
| Vrsta modula 5 | ICM 25-A33 |
| Vrsta modula 6 | ICFS 25 |
| Vrsta priključka | Butt weld |
| Vrsta priključka stranskih vrat | G |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 23.11 Kilogram |
| Neto masa | 21.66 Kilogram |
| Volume | 35.103 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162488713 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |