Danfoss logo
ICF 25-6-90, 40 mm, Standard priključka: ASME B 16.11-product-details

ICF 25-6-90, 40 mm, Standard priključka: ASME B 16.11

027L4216

LRA HST staro [A]: 40, Površinski premaz: ZnCr04, Maks. delovni tlak [bar]: 65

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiICF accessories
EU RoHS izjeme6(a)6(b)
EU RoHS izjeme7.17.2
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Ime datoteke UL odobritveREFRIGERANT VALVE 53R0
Ime izdelkaValve station
Ime izdelka v dokumentu SCIPICF
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]40 mm
Maks. delovni tlak [bar]65.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]943 psig
MaterialSteel
Material DescriptionValve Station ICF 25-6-90
Modul 1Stop valve
Modul 2Filter
Modul 3Solenoid valve
Modul 4Welding module
Modul 5Manual regulating valve
Modul 6Stop valve
Možnost servisiranjaICF spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaControl Solution
OpremaCap
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULYes
Postavitev stranskih vratP2-P4-P5-P7-P9-P10
Površinski premazZnCr04
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovVečfunkcijski ventili
Skupina tekočine1
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCEEACTÜVUAUL
Št. dokumenta SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Standard priključkaASME B 16.11
Število stranskih vrat [kos]6 kos
Velikost priključka [in]1 1/2 in
Vrsta izdelkaICF 25-6-90
Vrsta kode ICFICF-25-6-40SSXFXEHW1RASX6XXX
Vrsta modula 1ICFS 25
Vrsta modula 2ICFF 25
Vrsta modula 3ICFE 25
Vrsta modula 4ICFW 25-D
Vrsta modula 5ICFR 25-A
Vrsta modula 6ICFS 25
Vrsta priključkaSocket weld
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa23.498 Kilogram
Neto masa20.4 Kilogram
Volume35.103 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162523049
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm