Danfoss logo
ICF 25-4-11 - 027L4094

ICF 25-4-11, 32 mm, Standard priključka: EN 10220

027L4094

LRA HST staro [A]: 32, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 65, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiICF accessories
EU RoHS izjeme6(a)6(b)
EU RoHS izjeme7.17.2
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Ime datoteke UL odobritveREFRIGERANT VALVE 53R0
Ime izdelkaValve station
Ime izdelka v dokumentu SCIPICF
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]32 mm
Maks. delovni tlak [bar]65.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]943 psig
MaterialSteel
Material DescriptionValve Station ICF 25-4-11
Material priključkovSteel
Modul 1Stop valve
Modul 2Filter
Modul 3Solenoid valve
Modul 4Check valve
Možnost servisiranjaICF spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaControl Solution
OpremaCap
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Postavitev stranskih vratP2-P3-P5-P6
Karakteristika
Vrednost
Površinski premazZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovVečfunkcijski ventili
Skupina tekočine1
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCEEACTÜVUAUL
Št. dokumenta SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Standard priključkaEN 10220
Število stranskih vrat [kos]4 kos
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-76 °F
Velikost priključka [in]1 1/4 in
Velikost priključka stranskih vrat [in]3/8 in
Vrsta izdelkaICF 25-4-11
Vrsta kode ICFICF-25-4-32DSXFXEHCXXXXX4BXX
Vrsta modula 1ICFS 25
Vrsta modula 2ICFF 25
Vrsta modula 3ICFE 25
Vrsta modula 4ICFC 25
Vrsta priključkaButt weld
Vrsta priključka stranskih vratG
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa15.854 Kilogram
Neto masa14.92 Kilogram
Volume25.849 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428238236
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm