ICF 20-2-125LE, NeoCharge, 20 mm, Standard priključka: ANSI B 36.10
027L3849
LRA HST staro [A]: 20, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 65, Temperaturni razpon [°C]: -45 - 50
027L3849
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | ICF accessories |
| EU RoHS izjeme | 6(a)6(b) |
| EU RoHS izjeme | 7.17.2 |
| Hladilna tekočina | R507AR717R744 |
| Ime izdelka | Valve station |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | ICF |
| Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| LRA HST staro [A] | 20 mm |
| Maks. delovni tlak [bar] | 65.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 943 psig |
| Material | Steel |
| Material Description | Valve station ICF 20-2-125LE |
| Material priključkov | Steel |
| Modul 1 | Electronic expansion valve |
| Modul 2 | Blank top cover |
| Možnost servisiranja | ICF spare parts |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Control Solution |
| Površinski premaz | Zn (TLP) |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Večfunkcijski ventili |
| Skupina tekočine | 1 |
| Smer | Straightway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | TÜVUAUL |
| Št. dokumenta SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Standard priključka | ANSI B 36.10 |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -45 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 122 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -49 °F |
| Velikost priključka [in] | 3/4 in |
| Vrsta izdelka | ICF 20-2-125LE |
| Vrsta modula 1 | ICFL 20E |
| Vrsta modula 2 | ICFB 20 |
| Vrsta priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
| Znamka | NeoCharge |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 3.83 Kilogram |
| Neto masa | 3.41 Kilogram |
| Volume | 4.425 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255143802 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |