Danfoss logo
Valve station ICF 20-2-125LB

ICF 20-2-125LB, NeoCharge, 20 mm, Standard priključka: EN 10220

027L3840

LRA HST staro [A]: 20, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 65, Temperaturni razpon [°C]: -45 - 50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiICF accessories
EU RoHS izjeme6(a)6(b)
EU RoHS izjeme7.17.2
Hladilna tekočinaR507AR717R744
Ime izdelkaValve station
Ime izdelka v dokumentu SCIPICF
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]20 mm
Maks. delovni tlak [bar]65.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]943 psig
MaterialSteel
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LB
Material priključkovSteel
Modul 1Electronic expansion valve
Modul 2Blank top cover
Možnost servisiranjaICF spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaControl Solution
Površinski premazZn (TLP)
Karakteristika
Vrednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovVečfunkcijski ventili
Skupina tekočine1
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeTÜVUAUL
Št. dokumenta SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Standard priključkaEN 10220
Temperaturni razpon [°C] [Maks]50 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-45 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]122 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-49 °F
Velikost priključka [in]3/4 in
Vrsta izdelkaICF 20-2-125LB
Vrsta modula 1ICFL 20B
Vrsta modula 2ICFB 20
Vrsta priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo
ZnamkaNeoCharge

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.93 Kilogram
Neto masa2.51 Kilogram
Volume4.425 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255143765
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm