ICF 20-2-122C, 25 mm, Standard priključka: EN 10220
027L3822
LRA HST staro [A]: 25, Maks. delovni tlak [bar]: 65, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120
027L3822
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | ICF accessories |
| EU RoHS izjeme | 6(a)6(b) |
| EU RoHS izjeme | 7.17.2 |
| Hladilna tekočina | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717 |
| Ime izdelka | Valve station |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | ICF |
| Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| LRA HST staro [A] | 25 mm |
| Maks. delovni tlak [bar] | 65.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 943 psig |
| Material | Steel |
| Material Description | Valve station ICF 20-2-122C |
| Material priključkov | Steel |
| Modul 1 | Solenoid valve |
| Modul 2 | Blank top cover |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Control Solution |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Večfunkcijski ventili |
| Skupina tekočine | 1 |
| Smer | Straightway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | EACUA |
| Št. dokumenta SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Standard priključka | EN 10220 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 248 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -76 °F |
| Velikost priključka [in] | 1 in |
| Vrsta izdelka | ICF 20-2-122C |
| Vrsta modula 1 | ICFA 20C |
| Vrsta modula 2 | ICFB 20 |
| Vrsta priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
| Znamka | NeoCharge |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 3.715 Kilogram |
| Neto masa | 3.4 Kilogram |
| Volume | 4.425 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162977132 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |