Danfoss logo
 Valve station, ICF 20-6-90, 3/4 in 027L3714_027L3716

ICF 20-6-90, 25 mm, Standard priključka: EN 10220

027L3716

LRA HST staro [A]: 25, Površinski premaz: ZnCr04, Maks. delovni tlak [bar]: 65, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiICF accessories
EU RoHS izjeme6(a)6(b)
EU RoHS izjeme7.17.2
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Ime datoteke UL odobritveREFRIGERANT VALVE 53R0
Ime izdelkaValve station
Ime izdelka v dokumentu SCIPICF
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]25 mm
Maks. delovni tlak [bar]65.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]943 psig
MaterialSteel
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-90D1
Modul 1Stop valve
Modul 2Filter
Modul 3Solenoid valve
Modul 4Manual opening
Modul 5Blank top cover
Modul 6Defrost module
Možnost servisiranjaICF spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaControl Solution
OpremaCap
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Postavitev stranskih vratP2-P4-P5-P7-P9-P10
Karakteristika
Vrednost
Površinski premazZnCr04
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovVečfunkcijski ventili
Skupina tekočine1
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCEEACTÜVUAUL
Št. dokumenta SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Standard priključkaEN 10220
Število stranskih vrat [kos]6 kos
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-76 °F
Velikost priključka [in]1 in
Vrsta izdelkaICF 20-6-90
Vrsta kode ICFICF-20-6-25DSXFXEXOXBXD16XXX
Vrsta modula 1ICFS 20
Vrsta modula 2ICFF 20
Vrsta modula 3ICFE 20
Vrsta modula 4ICFO 20
Vrsta modula 5ICFB 20
Vrsta modula 6ICFD 20
Vrsta priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa18 Kilogram
Neto masa17.5 Kilogram
Volume65.121 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428547536
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm