Danfoss logo
ICF 20-6-2HRB - 027L3412

ICF 20-6-2HRB, 25 mm, Standard priključka: ASME B 16.11

027L3412

LRA HST staro [A]: 25, Površinski premaz: ZnCr04, Maks. delovni tlak [bar]: 65, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiICF accessories
EU RoHS izjeme6(a)6(b)
EU RoHS izjeme7.17.2
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Ime datoteke UL odobritveREFRIGERANT VALVE 53R0
Ime izdelkaValve station
Ime izdelka v dokumentu SCIPICF
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]25 mm
Maks. delovni tlak [bar]65.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]943 psig
MaterialSteel
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-2HRB
Modul 1Stop valve
Modul 2Filter
Modul 3Solenoid valve
Modul 4Blank top cover
Modul 5Manual regulating valve
Modul 6Stop/check valve
Možnost servisiranjaICF spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaControl Solution
OpremaCap
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Postavitev stranskih vratP2-P4-P5-P7-P9-P10
Karakteristika
Vrednost
Površinski premazZnCr04
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovVečfunkcijski ventili
Skupina tekočine1
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCEEACTÜVUAUL
Št. dokumenta SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Standard priključkaASME B 16.11
Število stranskih vrat [kos]6 kos
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-76 °F
Velikost priključka [in]1 in
Vrsta izdelkaICF 20-6-2HRB
Vrsta kode ICFICF-20-6-25SSXFEEHBXRBNX62XX
Vrsta modula 1ICFS 20
Vrsta modula 2ICFF 20E
Vrsta modula 3ICFE 20H
Vrsta modula 4ICFB 20
Vrsta modula 5ICFR 20B
Vrsta modula 6ICFN 20
Vrsta priključkaSocket weld
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa11.388 Kilogram
Neto masa10.822 Kilogram
Volume16 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428885614
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm