Danfoss logo
ICF 20-4-99 - 027L3122

ICF 20-4-99, 20 mm, Standard priključka: EN 10220

027L3122

LRA HST staro [A]: 20, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 65, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiICF accessories
EU RoHS izjeme6(a)6(b)
EU RoHS izjeme7.17.2
Hladilna tekočinaR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Ime datoteke UL odobritveREFRIGERANT VALVE 53R0
Ime izdelkaValve station
Ime izdelka v dokumentu SCIPICF
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]20 mm
Maks. delovni tlak [bar]65.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]943 psig
MaterialSteel
Material DescriptionValve Station ICF 20-4-99
Material priključkovSteel
Modul 1Stop valve
Modul 2Filter
Modul 3Solenoid valve
Modul 4Blank top cover
Možnost servisiranjaICF spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaControl Solution
OpremaCap
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Postavitev stranskih vratP2-P3-P5-P6
Karakteristika
Vrednost
Površinski premazZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovVečfunkcijski ventili
Skupina tekočine1
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCEEACTÜVUAUL
Št. dokumenta SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Standard priključkaEN 10220
Število stranskih vrat [kos]4 kos
Temperaturni razpon [°C] [Maks]120 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-76 °F
Velikost priključka [in]3/4 in
Velikost priključka stranskih vrat [in]3/8 in
Vrsta izdelkaICF 20-4-99
Vrsta kode ICFICF-20-4-20DSXFXEXBXXXXX4YXX
Vrsta modula 1ICFS 20
Vrsta modula 2ICFF 20
Vrsta modula 3ICFE 20
Vrsta modula 4ICFB 20
Vrsta priključkaButt weld
Vrsta priključka stranskih vratG
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa6.635 Kilogram
Neto masa6.156 Kilogram
Volume22.932 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428239769
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm