Danfoss logo
ICF 15-4-16LB, 15 mm, Standard priključka: ANSI B 16.11-product-details

ICF 15-4-16LB, 15 mm, Standard priključka: ANSI B 16.11

027L0067

LRA HST staro [A]: 15, Površinski premaz: Zn 12TLP, Maks. delovni tlak [bar]: 52, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiICF accessories
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Ime datoteke UL odobritveREFRIGERANT VALVE 53R0
Ime izdelkaValve station
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]15 mm
Maks. delovni tlak [bar]52.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]450 psig
MaterialSteel
Material DescriptionValve station ICF 15-4-16LB
Modul 1Stop valve
Modul 2Filter
Modul 3Electronic expansion valve
Modul 4Stop/check valve
Možnost servisiranjaICF spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaControl Solution
OpremaCap
Karakteristika
Vrednost
Postavitev stranskih vratP1-P2
Površinski premazZn 12TLP
Product lineIndustrial Refrigeration
Skupina izdelkovVečfunkcijski ventili
Skupina tekočine1
SmerStraightway
SoglasjeEACUAUL
Standard priključkaANSI B 16.11
Število stranskih vrat [kos]2 kos
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-76 °F
Velikost priključka [in]1/2 in
Vrsta izdelkaICF 15-4-16LB
Vrsta modula 1ICFS 15
Vrsta modula 2ICFF 15
Vrsta modula 3ICFL 20B
Vrsta modula 4ICFN 20
Vrsta priključkaSocket weld

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa7.819 Kilogram
Neto masa7 Kilogram
Volume12.899 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255297574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm