Danfoss logo
ICF 20-2-125LB, 15 mm, Standard priključka: ANSI B 16.11-product-details

ICF 20-2-125LB, 15 mm, Standard priključka: ANSI B 16.11

027L0051

LRA HST staro [A]: 15, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 65, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiICF accessories
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Ime izdelkaValve station
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]15 mm
Maks. delovni tlak [bar]65.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]943 psig
MaterialSteel
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LB
Material priključkovSteel
Modul 1Solenoid valve
Modul 2Blank top cover
Možnost servisiranjaICF spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Opis izdelkaControl Solution
Površinski premazZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
Skupina izdelkovVečfunkcijski ventili
Skupina tekočine1
SmerStraightway
SoglasjeEACTÜVUAUL
Standard priključkaANSI B 16.11
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-76 °F
Velikost priključka [in]1/2 in
Vrsta izdelkaICF 20-2-125LB
Vrsta modula 1ICFE 20
Vrsta modula 2ICFB 20
Vrsta priključkaSocket

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa3.031 Kilogram
Neto masa2.56 Kilogram
Volume4.425 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255267119
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm