ICF 20-2-125LB, 20 mm, Standard priključka: ANSI B 16.11
027L0050
LRA HST staro [A]: 20, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 65, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120
027L0050
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | ICF accessories |
| Hladilna tekočina | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Ime izdelka | Valve station |
| Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| LRA HST staro [A] | 20 mm |
| Maks. delovni tlak [bar] | 65.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 943 psig |
| Material | Steel |
| Material Description | Valve station ICF 20-2-125LB |
| Material priključkov | Steel |
| Modul 1 | Blank top cover |
| Modul 2 | Defrost module |
| Možnost servisiranja | ICF spare parts |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Opis izdelka | Control Solution |
| Površinski premaz | Zn (TLP) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skupina izdelkov | Večfunkcijski ventili |
| Skupina tekočine | 1 |
| Smer | Straightway |
| Soglasje | EACTÜVUAUL |
| Standard priključka | ANSI B 16.11 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 248 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -76 °F |
| Velikost priključka [in] | 3/4 in |
| Vrsta izdelka | ICF 20-2-125LB |
| Vrsta modula 1 | ICFB 20 |
| Vrsta modula 2 | ICFD 20 |
| Vrsta priključka | Socket |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 12.14 Kilogram |
| Neto masa | 2.58 Kilogram |
| Volume | 65.121 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255267027 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |