Danfoss logo
ICF 20-2-125LG, NeoCharge, 20 mm, Standard priključka: ANSI B 16.11-product-details

ICF 20-2-125LG, NeoCharge, 20 mm, Standard priključka: ANSI B 16.11

027L0049

LRA HST staro [A]: 20, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 65, Temperaturni razpon [°C]: -45 - 50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiICF accessories
Hladilna tekočinaR507AR717R744
Ime izdelkaValve station
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]20 mm
Maks. delovni tlak [bar]65.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]943 psig
MaterialSteel
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LG
Material priključkovSteel
Modul 1Electronic expansion valve
Modul 2Blank top cover
Možnost servisiranjaICF spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaControl Solution
Karakteristika
Vrednost
Površinski premazZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
Skupina izdelkovVečfunkcijski ventili
Skupina tekočine1
SmerStraightway
SoglasjeTÜVUAUL
Standard priključkaANSI B 16.11
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]122 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-49 °F
Velikost priključka [in]3/4 in
Vrsta izdelkaICF 20-2-125LG
Vrsta modula 1ICFL 20G
Vrsta modula 2ICFB 20
Vrsta priključkaSocket
ZnamkaNeoCharge

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa3.83 Kilogram
Neto masa3.41 Kilogram
Volume4.425 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255267096
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm