Danfoss logo
Valve station, ICF 20 EVRAT-ICFA 20C

ICF 20 EVRAT-ICFA 20C, 20 mm

027L4566

LRA HST staro [A]: 20, Vrsta priključka: Prirobnica, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 42, Temperaturni razpon [°C]: -40 - 105

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiFlangesICF accessories
EU RoHS izjeme6(a)6(b)
EU RoHS izjeme7.17.2
Hladilna tekočinaR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717
Ime izdelkaValve station
Ime izdelka v dokumentu SCIPICF
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]20 mm
Maks. delovni tlak [bar]42.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]610 psig
MaterialSteel
Material DescriptionValve station ICF 20 EVRAT-ICFA 20-C
Material priključkovSteel
Modul 2Filter
Modul 3Solenoid valve
Modul 4Manual opening
Možnost servisiranjaICF spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaControl Solution
Karakteristika
Vrednost
Površinski premazZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovVečfunkcijski ventili
Skupina tekočine1
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeC UL US LISTEDEACUA
Št. dokumenta SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Standard priključkaNA
Temperature range [°C] [max]105 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]221 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-40 °F
Velikost priključka [in]3/4 inch
Vrsta izdelkaICF 20 EVRAT-ICFA 20C
Vrsta modula 2ICFF 15
Vrsta modula 3ICFA 20C
Vrsta priključkaPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa5.23 Kilogram
Neto masa4.7 Kilogram
Volume6.248 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162976920
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm