ICF 20 EVRAT, 20 mm
027L4519
LRA HST staro [A]: 20, Vrsta priključka: Prirobnica, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 42, Temperaturni razpon [°C]: -40 - 105
027L4519
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | FlangesICF accessories |
| EU RoHS izjeme | 6(a)6(b) |
| EU RoHS izjeme | 7.17.2 |
| Hladilna tekočina | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Ime datoteke UL odobritve | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Ime izdelka | Valve station |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | ICF |
| Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| LRA HST staro [A] | 20 mm |
| Maks. delovni tlak [bar] | 42.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 610 psig |
| Material | Steel |
| Material Description | Valve Station ICF 20 EVRAT |
| Material priključkov | Steel |
| Modul 2 | Filter |
| Modul 3 | Solenoid valve |
| Možnost servisiranja | ICF spare parts |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Control Solution |
| Oznaka UL | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Površinski premaz | Zn (TLP) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Večfunkcijski ventili |
| Skupina tekočine | 1 |
| Smer | Straightway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | EACUAUL |
| Št. dokumenta SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Standard priključka | NA |
| Temperature range [°C] [max] | 105 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 221 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -40 °F |
| Velikost priključka [in] | 3/4 in |
| Vrsta izdelka | ICF 20 EVRAT |
| Vrsta kode ICF | ICF-20-4-25XXXXXXXXXXXXXXYXX |
| Vrsta modula 2 | ICFF 15 |
| Vrsta modula 3 | ICFE20H |
| Vrsta priključka | Prirobnica |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 5.23 Kilogram |
| Neto masa | 4.707 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428884167 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |