Danfoss logo
Valve station ICF 15 EVRAT

ICF 15 EVRAT, 15 mm

027L4517

LRA HST staro [A]: 15, Vrsta priključka: Prirobnica, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 42, Temperaturni razpon [°C]: -40 - 105

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiFlangesICF accessories
EU RoHS izjeme6(a)6(b)
EU RoHS izjeme7.17.2
Hladilna tekočinaR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Ime datoteke UL odobritveREFRIGERANT VALVE 53R0
Ime izdelkaValve station
Ime izdelka v dokumentu SCIPICF
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]15 mm
Maks. delovni tlak [bar]42.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]610 psig
MaterialSteel
Material DescriptionValve Station ICF 15 EVRAT
Material priključkovSteel
Modul 2Filter
Modul 3Solenoid valve
Modul 4Manual opening
Možnost servisiranjaICF spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaControl Solution
Oznaka ULYes
Karakteristika
Vrednost
Površinski premazZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovVečfunkcijski ventili
Skupina tekočine1
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeEACUAUL
Št. dokumenta SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Standard priključkaNA
Temperature range [°C] [max]105 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]221 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-40 °F
Velikost priključka [in]1/2 in
Vrsta izdelkaICF 15 EVRAT
Vrsta kode ICFICF-15-4-15XXXXXXXXXXXXXXYXX
Vrsta modula 2ICFF 15
Vrsta modula 3ICFE 20
Vrsta modula 4ICF 14
Vrsta priključkaPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa3.683 Kilogram
Neto masa3.335 Kilogram
Volume6.248 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428884143
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm