Danfoss logo
ICF SS spare part - Sight glass for side port

Nadomestni del, ICF SS 20 - 40

027L4812

Vrsta izdelka: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: ICF SS 20 - 40

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaSight glass module
Količina v pakiranju70 kos
Material DescriptionSight glass SS ISO 228-G3/8
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka vrsteSight glass SS
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovICF spare parts
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Uporablja se za izdelekICF SS 20 - 40
Uporablja se za opombe o izdelkuFor side ports
Velikost priključka [in]3/8
Vrsta izdelkaNadomestni del
Vrsta priključkaG
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.099 Kilogram
Neto masa0.053 Kilogram
Volume0.073 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428932264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm