Nadomestni del, ICFW SS 25
027L4800
Vrsta izdelka: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: ICFW SS 25
027L4800
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Welding module |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | ICFW-SS 25 Welding module, Spare part |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Oznaka vrste | Welding module |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | ICF spare parts |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Uporablja se za izdelek | ICFW SS 25 |
| Uporablja se za opombe o izdelku | 25 DIN |
| Vrsta izdelka | Nadomestni del |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.26 Kilogram |
| Neto masa | 1.079 Kilogram |
| Volume | 3.416 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428922951 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |