Danfoss logo
ETS 6 coil

ETS 6

034G5180

null: 12, Uporablja se za izdelek: ETS 6, Električni priključek: JST XHP-5, Dolžina kabla [m]: 2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiElectric valve accessories
Dolžina kabla [m]2.000 m
Dolžina kabla [palcev]78.70 in
Dolžina zaščitne cevi [mm]1900.0 mm
Električni priključekJST XHP-5
Enak izdelek034G5185
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaElec. expansion valve coil
Ime izdelka v dokumentu SCIPElectric control valve coil(8)
Ime programa delovETS 6
Količina v pakiranju60 kos
Material DescriptionETS 6 Coil for elec exp valve I/60
Možnost servisiranjaNo
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Območje toka [A]0.26 A
Oznaka ULYes
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije [W]3.0 W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razred ULUL CLASS 105 (A)
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHTrixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis-[pentabromobenzene] (DBDPE) (CAS no. 84852-53-9)
SoglasjeCQCEACLLC CDC TYSKRoHSUL
Št. dokumenta SCIPf5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2
Supply voltage [V] DC12.00 V
Upor tuljave [Ohm]46.0 Ohm
Uporablja se za izdelekETS 6
Vrsta izdelkaETS 6
Vrsta izolacijeE
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP66
Združljivi krmilniki DanfossEIM 336EKD 316EKD 316CEKE 1AEKE 1BEKE 1CEXD 316

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.197 Kilogram
Neto masa0.11 Kilogram
Volume0.999 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428986601
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm