Danfoss logo
ETS 6 coil

ETS 6

034G5170

null: 12, Uporablja se za izdelek: ETS 6, Električni priključek: AMP UPC-6, Dolžina kabla [m]: 0.6

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiElectric valve accessories
Dolžina kabla [m]0.600 m
Dolžina kabla [palcev]23.60 in
Dolžina zaščitne cevi [mm]500.0 mm
Električni priključekAMP UPC-6
Enak izdelek034G5175
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaElec. expansion valve coil
Ime izdelka v dokumentu SCIPElectric control valve coil(8)
Ime programa delovETS 6
Količina v pakiranju100 kos
Material DescriptionETS 6 Coil for elec exp valve I/100
Možnost servisiranjaNo
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Območje toka [A]0.26 A
Oznaka ULYes
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije [W]3.0 W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razred ULUL CLASS 105 (A)
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHTrixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis-[pentabromobenzene] (DBDPE) (CAS no. 84852-53-9)
SoglasjeCQCEACRoHSUL
Št. dokumenta SCIPf5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2
Supply voltage [V] DC12.00 V
Upor tuljave [Ohm]46.0 Ohm
Uporablja se za izdelekETS 6
Vrsta izdelkaETS 6
Vrsta izolacijeE
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP66
Združljivi krmilniki DanfossEIM 336EKD 316EKD 316CEKE 1AEKE 1BEKE 1CEXD 316

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.129 Kilogram
Neto masa0.11 Kilogram
Volume0.598 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428944311
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm