Danfoss logo
WEB034G1510

ETS 5M

034G3873

null: 12, Uporablja se za izdelek: ETS 5M, Dolžina kabla [m]: 1.5

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiElectric valve accessories
Dolžina kabla [m]1.500 m
Dolžina kabla [palcev]59.06 in
Dolžina zaščitne cevi [mm]1360.0 mm
Električni priključekMC-RA3.5H04C-0001
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaElec. expansion valve coil
Ime programa delovETS 5METS 5T
Količina v pakiranju20 kos
Material DescriptionETS 5M Bi-polar coil 1.5m 4Pin M/20
Možnost servisiranjaNo
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Območje toka [A]0.24 A
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije [W]2.8 W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Supply voltage [V] DC12.00 V
Upor tuljave [Ohm]50.0 Ohm
Uporablja se za izdelekETS 5METS 5T
Vrsta izdelkaETS 5M
Vrsta izolacijeB
Vrsta motorjaBi-polar
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67
Združljivi krmilniki DanfossEKE100

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.105 Kilogram
Neto masa0.081 Kilogram
Volume0.489 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255127147
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm