Danfoss logo
ETS 5M Bi-polar coil for EEV

ETS 5M

034G3862

null: 12, Uporablja se za izdelek: ETS 5M, Dolžina kabla [m]: 2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiElectric valve accessories
Dolžina kabla [m]2.000 m
Dolžina kabla [palcev]78.74 in
Dolžina zaščitne cevi [mm]1800.0 mm
Električni priključekMC-RA3.5H04C-0001
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaElec. expansion valve coil
Ime programa delovETS 5METS 5T
Količina v pakiranju24 kos
Material DescriptionETS 5M Bi-polar coil 2.0m 4Pin I/24
Možnost servisiranjaNo
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Območje toka [A]0.24 A
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije [W]2.8 W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Supply voltage [V] DC12.00 V
Upor tuljave [Ohm]50.0 Ohm
Uporablja se za izdelekETS 5METS 5T
Vrsta izdelkaETS 5M
Vrsta izolacijeB
Vrsta motorjaBi-polar
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67
Združljivi krmilniki DanfossEKE100

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.131 Kilogram
Neto masa0.096 Kilogram
Volume0.9 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162951767
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm