Danfoss logo
ETS 5M uni-polar coil for EEV

ETS 5M

034G3855

null: 12, Uporablja se za izdelek: ETS 5M, Električni priključek: JST XHP-6, Dolžina kabla [m]: 2.7

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiElectric valve accessories
Dolžina kabla [m]2.700 m
Dolžina kabla [palcev]106.30 in
Dolžina zaščitne cevi [mm]2500.0 mm
Električni priključekJST XHP-6
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaElec. expansion valve coil
Ime programa delovETS 5METS 5T
Količina v pakiranju24 kos
Material DescriptionETS 5M Unipolar coil 2.7m 6Pin I/24
Možnost servisiranjaNo
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Območje toka [A]0.24 A
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije [W]2.8 W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Supply voltage [V] DC12.00 V
Upor tuljave [Ohm]50.0 Ohm
Uporablja se za izdelekETS 5METS 5T
Vrsta izdelkaETS 5M
Vrsta izolacijeB
Vrsta motorjaUni-polar
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.197 Kilogram
Neto masa0.125 Kilogram
Volume0.9 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162951699
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm