Danfoss logo
Electric regulating valve, CCMT 16

CCMT 16

027H8241

Hladilna tekočina: R744; R134a, Vrednost Kv [m³/h]: 1.6, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 44

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiElectric valve accessories
EU RoHS izjeme6(a)6(b)
EU RoHS izjeme7.17.2
Hladilna tekočinaR134aR744
Ime izdelkaElectric regulating valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPCCMT
Količina v pakiranju44 kos
Maks. delovni tlak [bar]140.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]2030 psig
Maksimalni OPD [bar]90.0 bar
Maksimalni OPD [psig]1305 psig
Material DescriptionCCMT 16 Elec.reg.valve w.out transmitter
Možnost servisiranjaElectric valve spare parts
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Opis izdelkaElectric Expansion Valve
Oznaka ULYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon nastavitve tlačne razlike [bar]90.00 bar
Razpon nastavitve tlačne razlike [psi]1305.0 psi
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]60 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]140 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovVentili za uravnavanje tlaka in temp.
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeUAcURus
Št. dokumenta SCIP1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
Standard priključkaEN10220
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]140 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-40 °F
UL approved refrigerantsR134aR744
Velikost spajkanega priključka [in]1 1/8 in
Velikost varjenega priključka [in]1 in
Vrednost Cv [gal/min]1.882 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]1.600 m³/h
Vrsta izdelkaCCMT 16
Vrsta priključkaSolder, ODF
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa3.318 Kilogram
Neto masa2.558 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162732168
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm