CCMT 42
027H8234
Hladilna tekočina: R744; R134a; R1234yf, Vrednost Kv [m³/h]: 4.2, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1
027H8234
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | Electric valve accessories |
| Hladilna tekočina | R1234yfR134aR744 |
| Ime izdelka | Electric regulating valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | CCMT |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 140.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 2030 psig |
| Maksimalni OPD [bar] | 90.0 bar |
| Maksimalni OPD [psig] | 1305 psig |
| Material Description | CCMT 42 Elec.reg.valve w.out transmitter |
| Možnost servisiranja | Electric valve spare parts |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Electric Expansion Valve |
| Oznaka UL | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon nastavitve tlačne razlike [bar] | 90.00 bar |
| Razpon nastavitve tlačne razlike [psi] | 1305.0 psi |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 60 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 140 °F |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Ventili za uravnavanje tlaka in temp. |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | UAcURus |
| Št. dokumenta SCIP | 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3 |
| Standard priključka | EN10220 |
| Temperature range [°C] [max] | 60 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 140 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -40 °F |
| UL approved refrigerants | R134aR744 |
| Velikost spajkanega priključka [in] | 1 1/8 in |
| Velikost varjenega priključka [in] | 1 in |
| Vrednost Cv [gal/min] | 4.872 gal/min |
| Vrednost Kv [m³/h] | 4.200 m³/h |
| Vrsta izdelka | CCMT 42 |
| Vrsta priključka | Solder, ODF |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 2.968 Kilogram |
| Neto masa | 2.017 Kilogram |
| Volume | 7.383 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428030946 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |