Danfoss logo
Electric regulating valve_CCMT 8L _027H7272

CCMT 10L

027H7279

Hladilna tekočina: R744, Vrednost Kv [m³/h]: 1.1, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 9

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiElectric valve accessories
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR744
Ime izdelkaElectric regulating valve
Količina v pakiranju9 kos
Maks. delovni tlak [bar]140.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]2030 psig
Maksimalni OPD [bar]90.0 bar
Maksimalni OPD [psig]1305 psig
Material DescriptionCCMT 10L Electric reg. valve
Možnost servisiranjaElectric valve spare parts
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opis izdelkaElectric Expansion Valve
Oznaka ULYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon nastavitve tlačne razlike [bar]90.00 bar
Razpon nastavitve tlačne razlike [psi]1305.0 psi
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]120 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVentili za uravnavanje tlaka in temp.
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeEACUAcURus
Standard priključkaEN10220
Temperature range [°C] [max]55 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]131 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-4 °F
UL approved refrigerantsR744
Velikost spajkanega priključka [in]7/8 in
Velikost varjenega priključka [in]3/4 in
Vrednost Cv [gal/min]1.280 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]1.100 m³/h
Vrsta izdelkaCCMT 10L
Vrsta priključkaSolder, ODF
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.807 Kilogram
Neto masa0.672 Kilogram
Volume2.236 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162287071
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm