CCMT 5L
027H7274
Hladilna tekočina: R744, Vrednost Kv [m³/h]: 0.48, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 9
027H7274
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | Electric valve accessories |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Hladilna tekočina | R744 |
| Ime izdelka | Electric regulating valve |
| Količina v pakiranju | 9 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 140.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 2030 psig |
| Maksimalni OPD [bar] | 90.0 bar |
| Maksimalni OPD [psig] | 1305 psig |
| Material Description | CCMT 5L Electric reg. valve |
| Možnost servisiranja | Electric valve spare parts |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opis izdelka | Electric Expansion Valve |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon nastavitve tlačne razlike [bar] | 90.00 bar |
| Razpon nastavitve tlačne razlike [psi] | 1305.0 psi |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 50 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 120 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Ventili za uravnavanje tlaka in temp. |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | EACUA |
| Standard priključka | EN10220 |
| Temperature range [°C] [max] | 55 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 131 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -4 °F |
| UL approved refrigerants | R744 |
| Velikost spajkanega priključka [in] | 7/8 in |
| Velikost varjenega priključka [in] | 3/4 in |
| Vrednost Cv [gal/min] | 0.555 gal/min |
| Vrednost Kv [m³/h] | 0.480 m³/h |
| Vrsta izdelka | CCMT 5L |
| Vrsta priključka | Solder, ODF |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.809 Kilogram |
| Neto masa | 0.672 Kilogram |
| Volume | 2.236 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424053659 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |