Danfoss logo
Electric regulating valve_CCMT 8L _027H7272

CCMT 8L

027H7272

Hladilna tekočina: R744, Vrednost Kv [m³/h]: 0.8, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 9

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiElectric valve accessories
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR744
Ime izdelkaElectric regulating valve
Količina v pakiranju9 kos
Maks. delovni tlak [bar]140.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]2030 psig
Maksimalni OPD [bar]90.0 bar
Maksimalni OPD [psig]1305 psig
Material DescriptionCCMT 8L Electric reg. valve
Možnost servisiranjaElectric valve spare parts
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opis izdelkaElectric Expansion Valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon nastavitve tlačne razlike [bar]90.00 bar
Razpon nastavitve tlačne razlike [psi]1305.0 psi
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]120 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVentili za uravnavanje tlaka in temp.
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeEACUA
Standard priključkaEN10220
Temperaturni razpon [°C] [Maks]55 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-20 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]131 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-4 °F
UL approved refrigerantsR744
Velikost spajkanega priključka [in]7/8 in
Velikost varjenega priključka [in]3/4 in
Vrednost Cv [gal/min]0.925 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]0.800 m³/h
Vrsta izdelkaCCMT 8L
Vrsta priključkaSolder, ODF
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.8 Kilogram
Neto masa0.672 Kilogram
Volume2.236 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428679183
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm