Danfoss logo
SNV Gauge valves

SNV-SS

148B4783

Vrsta dovodnega priključka: NPT, Vrsta odvodnega priključka: NPT, Velikost dovodnega priključka [palcev]: 1/4

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dovod, notranji/zunanjiExternal
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Ime izdelkaGauge valve
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju30 kos
Maks. delovni tlak [bar]65.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionSNV-SS 1/4FPT-1/4MPT 65 bar I/30
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Odvod, notranji/zunanjiInternal
Opis izdelkaStop needle valve
Product lineIndustrial Refrigeration
Različica ventilaStandard version
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovZaporni in regulacijski ventili
Skupina tekočine1
SmerAngleway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeEACTÜVUA
Standard priključkaANSI/ASME B1.20.1
Temperaturni razpon [°C] [Maks]200 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]392 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-76 °F
Velikost dovodnega priključka [palcev]1/4
Velikost odvodnega priključka [palcev]1/4
Vrsta dovodnega priključkaNPT
Vrsta izdelkaSNV-SS
Vrsta odvodnega priključkaNPT
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.007 Kilogram
Neto masa0.007 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.007 Liter
EAN/UPC5702428670180