Danfoss logo
Gauge valve, SNV-ST 148B4575

SNV-ST

148B4575

Inlet connection type: Cutting ring, Outlet connection type: Cutting ring

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaCr3 / TLP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSNV accessories
Enak izdelek148B4177
Ime izdelkaGauge valve
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju12 kos
Maks. delovni tlak [bar]52.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]754 psig
MaterialSteel
Material DescriptionSNV-ST Rc1/4-R3/8 52 bar M/12
Material priključkovSteel
Možnost servisiranjaSNV spare parts
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opis izdelkaStop needle valve
OpremaCap
Product lineIndustrial Refrigeration
Različica ventilaStandard version
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovZaporni in regulacijski ventili
Skupina tekočine1
SmerAngleway
Smer pretokaBi-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeEACTÜVUA
Standard priključkaDIN 3861DIN 3901
Temperaturni razpon [°C] [Maks]150 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-76 °F
Velikost dovodnega priključka [mm]10.00 mm
Velikost odvodnega priključka [mm]10.0 mm
Vrsta dovodnega priključkaCutting ring
Vrsta izdelkaSNV-ST
Vrsta odvodnega priključkaCutting ring
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.007 Kilogram
Neto masa0.007 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.91 Liter
EAN/UPC5702428492072