SNV-ST
148B4223
Vrsta dovodnega priključka: NPT, Vrsta odvodnega priključka: NPT, Velikost dovodnega priključka [palcev]: 1/4
148B4223
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Barva | Cr3 / TLP |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | SNV accessories |
| Dovod, notranji/zunanji | Internal |
| Enak izdelek | 148B4568 |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Hladilna tekočina | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Ime izdelka | Gauge valve |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina v pakiranju | 30 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 52.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 754 psig |
| Material | Steel |
| Material Description | SNV-ST 1/4FPT-1/4FPT 52 bar I/30 |
| Material priključkov | Steel |
| Možnost servisiranja | SNV spare parts |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Odvod, notranji/zunanji | Internal |
| Opis izdelka | Stop needle valve |
| Oprema | Cap |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Različica ventila | Standard version |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Zaporni in regulacijski ventili |
| Skupina tekočine | 1 |
| Smer | Angleway |
| Smer pretoka | Bi-flow |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | EACTÜVUA |
| Standard priključka | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 302 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -76 °F |
| Velikost dovodnega priključka [palcev] | 1/4 |
| Velikost odvodnega priključka [palcev] | 1/4 |
| Vrsta dovodnega priključka | NPT |
| Vrsta izdelka | SNV-ST |
| Vrsta odvodnega priključka | NPT |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.447 Kilogram |
| Neto masa | 0.423 Kilogram |
| Volume | 0.689 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428177221 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |