Danfoss logo
SNV-ST Gauge valves

SNV-ST

148B4216

Vrsta dovodnega priključka: NPT, Velikost dovodnega priključka [palcev]: 1/4

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaCr3 / TLP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSNV accessories
Dovod, notranji/zunanjiExternal
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Ime izdelkaGauge valve
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju30 kos
Maks. delovni tlak [bar]52.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]754 psig
MaterialSteel
Material DescriptionSNV-ST CD6-1/4MPT H-WHEEL I-PACK/30
Material priključkovSteel
Možnost servisiranjaSNV spare parts
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Opis izdelkaStop needle valve
OpremaHandwheel
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Različica ventilaStandard version
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovZaporni in regulacijski ventili
Skupina tekočine1
SmerAngleway
Smer pretokaBi-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeEACTÜVUA
Standard priključkaANSI/ASME B1.20.1DINDIN 3861DIN 3901
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-76 °F
Velikost dovodnega priključka [palcev]1/4
Velikost odvodnega priključka [mm]6.0 mm
Vrsta dovodnega priključkaNPT
Vrsta izdelkaSNV-ST
Vrsta odvodnega priključkaCutting ring
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.333 Kilogram
Neto masa0.332 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.48 Liter
EAN/UPC5702428177283