Danfoss logo
SNV-ST-product-details

SNV-ST

148B3880

Vrsta dovodnega priključka: G, Vrsta odvodnega priključka: G, Velikost dovodnega priključka [palcev]: 1/2 A

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaCr3 / TLP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSNV accessories
Dovod, notranji/zunanjiExternal
Enak izdelek148B0084
Ime izdelkaGauge valve
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju30 kos
Maks. delovni tlak [bar]140.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]2030 psig
MaterialSteel
Material DescriptionSNV-ST G1/2-G1/2 140 bar I/30
Material priključkovSteel
Možnost servisiranjaSNV spare parts
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Odvod, notranji/zunanjiExternal
Opis izdelkaStop needle valve
OpremaCap
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Različica ventilaStandard version
Skupina izdelkovZaporni in regulacijski ventili
Skupina tekočine1
SmerAngleway
Smer pretokaBi-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeEACTÜVUA
Standard priključkaISO 228-1
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]76 °F
Velikost dovodnega priključka [palcev]1/2 A
Velikost odvodnega priključka [palcev]1/2 A
Vrsta dovodnega priključkaG
Vrsta izdelkaSNV-ST
Vrsta odvodnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.4 Kilogram
Neto masa0.4 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162974520