SNV-ST
148B3878
Vrsta dovodnega priključka: NPT, Vrsta odvodnega priključka: NPT, Velikost dovodnega priključka [palcev]: 1/4
148B3878
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Barva | Cr3 / TLP |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | SNV accessories |
| Dovod, notranji/zunanji | External |
| Enak izdelek | 148B0082 |
| Ime izdelka | Gauge valve |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina v pakiranju | 30 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 140.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 2030 psig |
| Material | Steel |
| Material Description | SNV-ST 1/4FPT-1/4MPT 140 bar I/30 |
| Material priključkov | Steel |
| Možnost servisiranja | SNV spare parts |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Odvod, notranji/zunanji | Internal |
| Opis izdelka | Stop needle valve |
| Oprema | Cap |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Različica ventila | Standard version |
| Skupina izdelkov | Zaporni in regulacijski ventili |
| Skupina tekočine | 1 |
| Smer | Angleway |
| Smer pretoka | Bi-flow |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | EACTÜVUA |
| Standard priključka | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 302 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | 76 °F |
| Velikost dovodnega priključka [palcev] | 1/4 |
| Velikost odvodnega priključka [palcev] | 1/4 |
| Vrsta dovodnega priključka | NPT |
| Vrsta izdelka | SNV-ST |
| Vrsta odvodnega priključka | NPT |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 428.282 Gram |
| Neto masa | 388.434 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162974490 |