SNV-ST
148B3719
Inlet connection type: Butt weld, Outlet connection type: Cutting ring, Inlet connection size [in]: 1/2 in
148B3719
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Barva | Cr3 / TLP |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | SNV accessories |
| Dolžina dovoda [mm] | 100 mm |
| Dolžina dovoda [palcev] | 4 in |
| Enak izdelek | 148B3709 |
| Ime izdelka | Gauge valve |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina v pakiranju | 30 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 140.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 2030 psig |
| Material | Steel |
| Material Description | SNV-ST CD10-W1/2 L100 140 bar I/30 |
| Material priključkov | Steel |
| Možnost servisiranja | SNV spare parts |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Opis izdelka | Stop needle valve |
| Oprema | Cap |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Različica ventila | Extended branch |
| Skupina izdelkov | Zaporni in regulacijski ventili |
| Skupina tekočine | 1 |
| Smer | Angleway |
| Smer pretoka | Bi-flow |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | EACTÜVUA |
| Standard priključka | DIN 3861DIN 3901EN 10220 |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 302 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | 76 °F |
| Velikost dovodnega priključka [palcev] | 1/2 in |
| Velikost odvodnega priključka [mm] | 10.0 mm |
| Vrsta dovodnega priključka | Butt weld |
| Vrsta izdelka | SNV-ST |
| Vrsta odvodnega priključka | Cutting ring |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.711 Kilogram |
| Neto masa | 0.671 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162974322 |