Danfoss logo
SNV-ST CD10-W1/2 L100 140 BAR

SNV-ST

148B3709

Inlet connection type: Butt weld, Outlet connection type: Cutting ring, Inlet connection size [in]: 1/2 in

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaCr3 / TLP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSNV accessories
Dolžina dovoda [mm]100 mm
Dolžina dovoda [palcev]4 in
Enak izdelek148B3719
Ime izdelkaGauge valve
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju6 kos
Maks. delovni tlak [bar]140.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]2030 psig
MaterialSteel
Material DescriptionSNV-ST CD10-W1/2 L100 140 bar M/06
Material priključkovSteel
Možnost servisiranjaSNV spare parts
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opis izdelkaStop needle valve
OpremaCap
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Različica ventilaExtended branch
Skupina izdelkovZaporni in regulacijski ventili
Skupina tekočine1
SmerAngleway
Smer pretokaBi-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeEACTÜVUA
Standard priključkaDIN 3861DIN 3901EN 10220
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]76 °F
Velikost dovodnega priključka [palcev]1/2 in
Velikost odvodnega priključka [mm]10.0 mm
Vrsta dovodnega priključkaButt weld
Vrsta izdelkaSNV-ST
Vrsta odvodnega priključkaCutting ring
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.785 Kilogram
Neto masa0.58 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume2.35 Liter
EAN/UPC5715162974292