SNV-ST
148B3699
Vrsta dovodnega priključka: G, Vrsta odvodnega priključka: G, Velikost dovodnega priključka [palcev]: 1/2 A
148B3699
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Barva | Cr3 / TLP |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | SNV accessories |
| Dovod, notranji/zunanji | External |
| Hladilna tekočina | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Ime izdelka | Gauge valve |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina v pakiranju | 6 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 65.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 943 psig |
| Material | Steel |
| Material Description | SNV-ST G1/2 MAN -G1/2 65 bar M/06 |
| Material priključkov | Steel |
| Možnost servisiranja | SNV spare parts |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Odvod, notranji/zunanji | External |
| Opis izdelka | Stop needle valve |
| Opombe | MANOMETER CONN. |
| Oprema | Cap |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Različica ventila | Standard version |
| Skupina izdelkov | Zaporni in regulacijski ventili |
| Skupina tekočine | 1 |
| Smer | Angleway |
| Smer pretoka | Bi-flow |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | EACTÜVUA |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Temperature range [°C] [max] | 200 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 302 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -76 °F |
| Več informacij | Manometer connectors |
| Velikost dovodnega priključka [palcev] | 1/2 A |
| Velikost odvodnega priključka [palcev] | 1/2 A |
| Vrsta dovodnega priključka | G |
| Vrsta izdelka | SNV-ST |
| Vrsta odvodnega priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.732 Kilogram |
| Neto masa | 0.524 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 2.42 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |