Danfoss logo
SNV-ST-product-details

SNV-ST

148B3109

Inlet connection type: Butt weld, Outlet connection type: FPT, Inlet connection size [in]: 1/2 in

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaCr3 / TLP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSNV accessories
Dolžina dovoda [mm]125 mm
Dolžina dovoda [palcev]5 in
Hladilna tekočinaR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Ime izdelkaGauge valve
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju6 kos
Maks. delovni tlak [bar]65.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]943 psig
MaterialSteel
Material DescriptionSNV-ST 1/4FPT-W1/2 L125 65 bar M/06
Material priključkovSteel
Možnost servisiranjaSNV spare parts
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Odvod, notranji/zunanjiInternal
Opis izdelkaStop needle valve
OpremaCap
Karakteristika
Vrednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Različica ventilaExtended branch
Skupina izdelkovZaporni in regulacijski ventili
Skupina tekočine1
SmerAngleway
Smer pretokaBi-flow
SoglasjeEACTÜVUA
Standard priključkaEN 10220ISO 228-1
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]392 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-76 °F
Velikost dovodnega priključka [palcev]1/2 in
Velikost odvodnega priključka [palcev]1/4
Vrsta dovodnega priključkaButt weld
Vrsta izdelkaSNV-ST
Vrsta odvodnega priključkaFPT
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.732 Kilogram
Neto masa0.524 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume2.42 Liter
EAN/UPC5715255237723