Danfoss logo
SNV Gauge valves

Strainer, SNV-ST

027X0153

Vrsta priključka: NPT, Velikost priključka [in]: 1/4

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaStrainer
Količina v pakiranju1 kos
MaterialSteel
Material DescriptionFIA 50-200 DRAIN KIT 1/4" Valve
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaStop needle valve
Oznaka vrsteDrain Kit
Product lineIndustrial Refrigeration
Različica s filtromStandard version
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovRegionally specified kits
SmerAngleway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard priključkaANSI/ASME B1.20.1
Velikost priključka [in]1/4
Vrsta dovodnega priključkaNPT
Vrsta izdelkaSNV-ST
Vrsta priključkaNPT
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.72 Kilogram
Neto masa0.007 Kilogram
Volume2.612 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428487542
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm