Danfoss logo
BM valve, solder, extended ends, with handwheel

BML 6s

009G0208

Velikost dovoda [mm]: 6, Velikost odvoda [mm]: 6

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovno območje [bar] [Maks]21 bar
Delovno območje [bar] [Min]-1 bar
Delovno območje [psig] [Maks]304 psig
Delovno območje [psig] [Min]-14 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiBM/GBC valve accessories
EN13463-3, dostop do vira vžigaYes
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a
Ime datoteke UL odobritveREFRIGERANT VALVE 53R0
Ime izdelkaShut-off diaphragm valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPBML/BMT
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju20 kos
Lubricants compatibilityOilfree applications
Maks. delovni tlak [bar]28.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]406 psig
Maksimalni testni tlak [bar]36.4 bar
Maksimalni testni tlak [psig]528.0 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionBML 6S Shut off valve MU20
Material priključkovBaker
Možnost servisiranjaBM/GBC valve spare parts
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Oil free refrigerantsR1234ze(E)R134aR513AR515BR516A
OpremaHandwheel
Oznaka ULYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovZaporni in regulacijski ventili
Skupina tekočine12
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeC UL US LISTEDEACUA
Št. dokumenta SCIP4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-55 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]212 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-67 °F
UL approved refrigerantsR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A
Velikost dovoda [mm]6.00 mm
Velikost odvoda [mm]6.00 mm
Vrednost Cv [gal/min]0.350 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]0.300 m³/h
Vrsta dovodnega priključkaSolder extended ends, ODF
Vrsta izdelkaBML 6s
Vrsta odvodnega priključkaSolder extended ends, ODF
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.286 Kilogram
Neto masa0.285 Kilogram
Volume0.704 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702422016397
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm