Danfoss logo
BM valve, flare connections, with handwheel

BML 15

009G0168

Inlet connection type: Flare, Outlet connection type: Flare, Inlet size [in]: 5/8 in, Outlet size [in]: 5/8 in

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovno območje [bar] [Maks]21 bar
Delovno območje [bar] [Min]-1 bar
Delovno območje [psig] [Maks]304 psig
Delovno območje [psig] [Min]-14 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiBM/GBC valve accessories
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR134aR22/R407CR404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516A
Ime datoteke UL odobritveREFRIGERANT VALVE 53R0
Ime izdelkaShut-off diaphragm valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPBML/BMT
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju12 kos
Lubricants compatibilityOilfree applications
Maks. delovni tlak [bar]28.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]406 psig
Maksimalni testni tlak [bar]36.4 bar
Maksimalni testni tlak [psig]528.0 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionBML 15 Shut off valve MU12
Material priključkovBrass
Možnost servisiranjaBM/GBC valve spare parts
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Oil free refrigerantsR134aR513AR515B
OpremaHandwheel
Oznaka ULYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovZaporni in regulacijski ventili
Skupina tekočine12
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeC UL US LISTEDEACUA
Št. dokumenta SCIP4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-55 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]212 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-67 °F
UL approved refrigerantsR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515B
Velikost dovoda [palcev]5/8 in
Velikost odvoda [in]5/8 in
Vrednost Cv [gal/min]2.540 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]2.200 m³/h
Vrsta dovodnega priključkaFlare
Vrsta izdelkaBML 15
Vrsta odvodnega priključkaFlare
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.834 Kilogram
Neto masa0.747 Kilogram
Volume1.615 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702422029670
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm