BML 12s
009G0148
Velikost dovoda [mm]: 12, Velikost odvoda [mm]: 12
009G0148
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Delovno območje [bar] [Maks] | 21 bar |
| Delovno območje [bar] [Min] | -1 bar |
| Delovno območje [psig] [Maks] | 304 psig |
| Delovno območje [psig] [Min] | -14 psig |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | BM/GBC valve accessories |
| EN13463-3, dostop do vira vžiga | Yes |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| EU RoHS izjeme | 7.3 |
| Hladilna tekočina | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a |
| Ime datoteke UL odobritve | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Ime izdelka | Shut-off diaphragm valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | BML/BMT |
| Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina v pakiranju | 12 kos |
| Lubricants compatibility | Oilfree applications |
| Maks. delovni tlak [bar] | 28.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 406 psig |
| Maksimalni testni tlak [bar] | 36.4 bar |
| Maksimalni testni tlak [psig] | 528.0 psig |
| Material | Medenina |
| Material Description | BML 12S Shut off valve MU12 |
| Material priključkov | Brass |
| Možnost servisiranja | BM/GBC valve spare parts |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oil free refrigerants | R1234ze(E)R134aR513AR515BR516A |
| Oprema | Handwheel |
| Oznaka UL | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Zaporni in regulacijski ventili |
| Skupina tekočine | 12 |
| Smer | Straightway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | C UL US LISTEDEACUA |
| Št. dokumenta SCIP | 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788 |
| Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 100 °C |
| Temperaturni razpon [°C] [Min] | -55 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 212 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -67 °F |
| UL approved refrigerants | R134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A |
| Velikost dovoda [mm] | 12.00 mm |
| Velikost odvoda [mm] | 12.00 mm |
| Vrednost Cv [gal/min] | 1.730 gal/min |
| Vrednost Kv [m³/h] | 1.500 m³/h |
| Vrsta dovodnega priključka | Solder, ODF |
| Vrsta izdelka | BML 12s |
| Vrsta odvodnega priključka | Solder, ODF |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.51 Kilogram |
| Neto masa | 0.496 Kilogram |
| Volume | 1.615 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422004219 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |